Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478, , , DLPC3438
DLPC3478 具备 内部 1D显示功能,
按照官方推荐的是 DLP3010LC进行配套使用,
现将DLP3010LC换成DLP3010,是否还可以1D投影,以及2500Hz的刷新率?
-------------------------
以下内容来自DPLC3478数据手册
1 特性
• 适用于 DLP3010LC (0.3 720p) DMD 的显示和光控
制器
• 光控制特性:
– 针对机器视觉和数码曝光进行了优化的图形显示
– 灵活的内部 (1D) 和外部 (2D) 图形流模式
• 可编程曝光时间
• 高达 2500Hz(1 位)和 360 Hz(8 位)的
高速图形速率
– 可编程 2D 静态图形
– 内部图形流模式支持简化的系统设计
• 不再需要视频接口
• 通过闪存存储超过 1000 个图形