Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLPC350
最近我們實驗室購買了Wintech生產的PRO4500。一直以來此光機就有問題,無法投影白色的條紋光線,必須要青藍色或洋紅色才能投影。
但最近連青藍色都無法投影,想請問有甚麼可能性會造成無法投影白色或青藍色條紋的問題?
目前使用當初附贈的電源供應器電壓和功率為12V和60W。有更換過電源,依照DLP4500的手冊建議電流介於6A~7A間,但依然會有閃退問題發生。
有測試過將韌體退回以前版本,但都有bug無法使用。
有測試過DLPC350內建的圖片(漸層圖、校正板、顏色圖等)都可以投影,因此不是光源的問題造成的
目前有查到相關問題:
裡面的問題隨著版本更新而解決,但我們購買的PRO4500依然有此問題。