Part Number: DLP4710
1.我司量产一批板,单蓝光固件,16A LED电流投光,刚开始,板都没有问题,都能正常pattern。运行几个月后,有些板用着用着突然不能pattern,断电重启才能重新pattern,但是只能一次pattern就又出问题。
2.出问题的板经测试,发现:
a. 1bit的pattern图片,16A Run Continuously,没有问题
b. 8bit的pattern图片,即使1点几A的LED电流,投一下光就不投了。不投光后,GUI状态栏显示的是正常的:EVM Status: Ready; Internal Pattern Streaming。测试几路高压,VOFS、VBIAS、VRST电压为0V。
c. 这种不正常的板,在正常投光的时候,VBIAS也只有16.5V左右,重新上电,抓这路电压,刚投光时,电压是17.7V,然后马上变为16.5V。
d. pattern设置见下图: