TI-API: API开发问题

Part Number: TI-API


你好,我们在开发中遇到以下问题,盼复,谢谢。

1、订单和发票上运费是如何分摊的,尤其是同一订单有多行物料的情况?

2、除物料本身价格和运费外,是否还有其他费用如折扣费?

3、TI官网运费计费方式,在获取物料库存及阶梯价的时候能否就获取到运费?

4、TI官网下单错了,后续如何更改?目前客户支持中心响应速度不够,11.3出现过下错订单,但是1h内反馈没有处理成功。

5、我司财务规定,货到票到后财务才能付款,要求TI发货同时寄出增票。之前有出现过增票超30天寄出,导致账号冻结,同时我司财务总监收到了催款信。

6、物料订阅,是SAP提供接口供TI调用的,这个是否会产生费用?

7、API开放的接口调用是否收费?