UCC28740-Q1: UCC28740-Q1低压侧断开高压电路设计

Part Number: UCC28740-Q1


在使用UCC28740-Q1的时候,工况为:输入500V,输出24V,隔离输出,功率80W,其中有个需要用隔离的低压信号去断开电路的需求,目前我用低压的信号,通过光耦隔离,断开高压侧辅助绕组,输入到芯片的VCC引脚的电,经过分析,可能存在HV引脚一直反复给VCC引脚充电,反复重启的现象,疑问如下:

1、我的分析,该方法是否会使得芯片反复重启;

2、若出现重启,帮忙设计一个采用低压断开高压的办法(最好不要去断开HV输入引脚,这样需要的器件耐压较高。)

  • 您好

    针对您在使用UCC28740-Q1时遇到的问题,我将逐一进行分析。

    1、关于芯片反复重启的分析

    分析
    您提到的方法,即使用低压信号通过光耦隔离来断开高压侧辅助绕组,进而影响到VCC引脚的供电,确实有可能导致UCC28740-Q1芯片反复重启。这是因为UCC28740-Q1需要稳定的VCC供电来维持其正常工作。如果VCC引脚因辅助绕组的断开而失去供电,芯片可能会因为供电不足而进入重启状态。而当VCC引脚重新获得供电时,芯片会尝试重新启动,但如果辅助绕组持续断开,这个过程可能会反复进行。

    2、设计低压断开高压的办法

    为了避免直接断开HV输入引脚(因为需要的器件耐压较高),我们可以考虑以下设计方案:

    方案一:使用低压信号控制一个高压MOSFET

    1. 选择高压MOSFET:选择一个耐压高于500V的MOSFET,用于控制高压侧电路的通断。
    2. 设计控制电路
      • 低压信号通过光耦隔离后,连接到MOSFET的栅极(Gate)。
      • 当低压信号为高电平时,MOSFET导通,允许高压侧电路正常工作。
      • 当低压信号为低电平时,MOSFET截止,切断高压侧电路的供电。
    3. 注意事项
      • 确保MOSFET的漏极(Drain)和源极(Source)之间的电压不超过其额定电压。
      • 在MOSFET的栅极和源极之间加入适当的电阻,以防止静电放电(ESD)损坏MOSFET。

    方案二:使用低压信号控制一个继电器

    1. 选择继电器:选择一个合适的继电器,其触点能够承受高压侧电路的电压和电流。
    2. 设计控制电路
      • 低压信号通过光耦隔离后,连接到继电器的控制线圈。
      • 当低压信号为高电平时,继电器吸合,高压侧电路闭合。
      • 当低压信号为低电平时,继电器释放,高压侧电路断开。
    3. 注意事项
      • 确保继电器的触点能够承受高压侧电路的电压和电流。
      • 在继电器控制线圈两端加入适当的保护电路,如反向二极管,以防止线圈反电动势损坏控制电路。

    总结

    以上两种方案都可以实现低压信号断开高压侧电路的需求,而不需要直接断开HV输入引脚。您可以根据具体的应用场景和成本考虑选择适合的方案。同时,请确保在设计过程中充分考虑安全性和可靠性。

    请注意,以上建议仅供参考,具体实施时还需根据UCC28740-Q1的数据手册和实际应用场景进行详细设计和测试。