Part Number: LM5022
TI大部分开关升压的器件都有RT/SSYNC引脚,但对使用外同步频率的方法介绍都是一带而过,如:LM5022就罗列了几个条件:
- 时钟信号必须通过100 pF电容器电容耦合到RT/SYNC引脚。
- 外部输入的频率必须高于芯片RT设置的频率。
- 加到芯片的外部频率,峰值要大于8V。
- 外部组件必须将同步脉冲宽度设置在15ns至150ns之间。
- 从RT/SSYNC引脚的逻辑高电平到OUT引脚电压上升的典型延迟为120ns。
6、无论是自由振荡器的运行还是用外部同步,都需要RT电阻器。
这些条件的实现,TI的工程师能否详细地介绍一下。我觉得用MCU可以勉强实现。我用了LTC6902器件都实现不了对输入波形的要求。有什么仙方请下赐。