Part Number: DS90LV011AQ-Q1
手册定义了IOS 最大 -24ma,VOUT+andVOUT−=0V , 最大-24ma,这个很好理解器件往外输出有限流功能,最大24ma。负电流表示从器件往外输出。
我的疑问:
1.将条件改成VOUT+and VOUT−=3.3V,器件供电也是3.3V,这时最大电流是多少?器件会不会过热损坏
2.输出脚,以out+为例, 我的推测是输出高的时候,有输出限流能力。输出低的时候,是不是没有限流功能,这时候端接到3.3V会烧掉,是这样吗?
3. 数据表只定义了负电流,没有正电流,目的何在?AbsoluteMaximumRatings 又定义了LVDSoutputvoltage(OUT±) −0.3Vto+3.9V ,如果2的推测是对的画,那么手册是充满矛盾的