Part Number: DS90UB947-Q1
问题描述
在市场端发现,中控屏在启动过程中存在偶发性花屏现象。为排查根因,研发团队在实验室内对
PCLK 频率及 DS90UB947 功能进行了多轮验证。
测试环境
主 SoC:SemiDrive X9HP
显示驱动芯片:TI DS90UB947/DS90UB948
显示屏接口:LVDS
测试数据
|
PCLK 设置 |
测试次数 |
花屏次数 |
备注 |
|
正式版本 67 MHz |
7,000 次 |
19 次 |
原生产固件配置 |
|
中等值 59.5 MHz |
1,300 次 |
1 次 |
调整以降低信号抖动 |
|
最大值 64.1 MHz |
2,000 次 |
2 次 |
略低于原值 |
|
最小值 58.8 MHz |
2,500 次 |
1 次 |
进一步降低频率 |
DS90UB947 验证结果
- 在花屏发生时的状态寄存器读取中,LOCK 与 PLL 均显示正常,无失锁或锁定失败。
- 软件复位无法恢复显示,需通过 PDB 引脚进行硬件复位才能消除花屏。
- 将 DS90UB947 配置为内部时钟并输出 Test Pattern(彩条)时,未出现花屏,表明问题可能发生在外部信号输入或时序匹配环节。
初步分析
花屏发生概率与 PCLK 频率存在一定相关性,降低频率可减少但无法完全消除。
DS90UB947 在内部时钟模式下工作正常,推测与外部视频源信号质量、时钟抖动或链路匹配有关。
由于 LOCK/PLL 状态正常,问题可能位于信号建立过程或器件上电初始化阶段。
请求支持事项
- 请协助分析 DS90UB947 在外部时钟模式下的上电初始化及信号锁定过程是否存在已知的时序敏感性问题。
- 是否有推荐的 PCLK 稳定性设计准则或链路布局优化建议,以降低花屏发生率?
- 是否可提供针对此类偶发性花屏的寄存器调试或诊断流程参考?
- 除正向解决外,软件是否能知道花屏了?如果知道花屏可以软件复位PDB修复此故障。TI 技术支持团队,您好:.docx