DS90UB988-Q1: 983连接988整根链路的S11和S21测量

Part Number: DS90UB988-Q1

你好,关于983连接988整根链路的S11和S21测量,由下图可知

image.png

 

PCB BUdget的-16+4.4*log(f/fmax)的标准,测量路径为解串器Slave的视频信号插座开始,到解串器芯片引脚输入处结束的这条链路。

Cable assembly - Budget的-10dB的标准,测量路径为加串器到解串器的同轴线缆开始,到解串器芯片引脚输入处结束的这条链路

第一个问题是,我以上理解是否正确呢?

第二个问题是,我现在需要测量的测量路径为加串器983的芯片引脚输出处开始,经过加串器到解串器的同轴线缆,最终在解串器芯片引脚输入处结束,这条链路的S11参数和S21参数测量的标准是什么呢?

麻烦解答一下,感谢

  • 你好,补充一下,图中的Total Channel Requirement的标准,测量链路是为加串器983的芯片引脚输出处开始,经过加串器到解串器的同轴线缆,最终在解串器芯片引脚输入处结束,请问是吗

  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 好的,麻烦尽快调查回复,谢谢

  • 你好,

    感谢您联系 FPD-Link 团队。请注意,98x 通道规格测量的最新版本为 v1.2,我们可以单独通过电子邮件发送给您。

    PCB预算考量

    对于所有 PCB 预算测量,必须移除 98x SER 或 98x DES。

    对于 PCB 预算测量,SER 和 DES 的测量路径相同,但测量方向不同。

    • PCB预算包括从IC引脚焊盘到连接器过孔或电缆连接器SMD焊盘的所有部分。
      • FPD4 PCB预算不包含电缆连接器。
    • 对于SER PCB预算,测量从IC引脚焊盘开始,到电缆连接器区域结束。
    • 对于DES PCB预算,测量范围从电缆连接器区域开始,到IC引脚焊盘结束。

    电缆组件预算考虑因素

    电缆组件的测量路径是从电缆起始端的连接器到电缆末端的连接器。电缆组件的测量仅考虑电缆和连接器本身。

    总通道测量

    对于总信道测量,必须清空 98x SER 和 98x DES。

    建议使用探针台测量端口 1(SER IC 引脚)和端口 2(DES IC 引脚)。整个信道的插入损耗和回波损耗必须满足前向信道的奈奎斯特速率要求。

    例如,如果前向信道速率为 6.75Gbps,则插入损耗和回波损耗测量需要达到 3.375GHz(含 3.375GHz)。

    最好的,

    杰克

  • 你好,

    感谢您联系 FPD-Link 团队。请注意,98x 通道规格测量的最新版本为 v1.2,我们可以单独通过电子邮件发送给您。

    PCB预算考量

    对于所有 PCB 预算测量,必须移除 98x SER 或 98x DES。

    对于 PCB 预算测量,SER 和 DES 的测量路径相同,但测量方向不同。

    • PCB预算包括从IC引脚焊盘到连接器过孔或电缆连接器SMD焊盘的所有部分。
      • FPD4 PCB预算不包含电缆连接器。
    • 对于SER PCB预算,测量从IC引脚焊盘开始,到电缆连接器区域结束。
    • 对于DES PCB预算,测量范围从电缆连接器区域开始,到IC引脚焊盘结束。

    电缆组件预算考虑因素

    电缆组件的测量路径是从电缆起始端的连接器到电缆末端的连接器。电缆组件的测量仅考虑电缆和连接器本身。

    总通道测量

    对于总信道测量,必须清空 98x SER 和 98x DES。

    建议使用探针台测量端口 1(SER IC 引脚)和端口 2(DES IC 引脚)。整个信道的插入损耗和回波损耗必须满足前向信道的奈奎斯特速率要求。

    例如,如果前向信道速率为 6.75Gbps,则插入损耗和回波损耗测量需要达到 3.375GHz(含 3.375GHz)。

    最好的,

    杰克

  • 你好,感谢答复

    98x 通道规格测量的最新版本为 v1.2,麻烦最新版本发到我邮箱limengxue@skyworth.com,谢谢

  • 您好,谢谢您的回复。

    98x通道规格测量的最新版本为v1.2。请将最新版本发送至我的邮箱:limengxue@skyworth.com。谢谢。

  • 您好,谢谢您的回复。

    98x通道规格测量的最新版本为v1.2。请将最新版本发送至我的邮箱:limengxue@skyworth.com。谢谢。