如果不使用外部VCO,也就是“合成器模式”(synthesizer mode)。
引脚30:CPoutExt,我使用内置的VCO。
引脚24:Fin,我使用内置VCO,手册载明是Open or AC coupled to GND,交流耦合到地的话多大电容?或者NC就行?
引脚28、29:FLout1、FLout2。我使用内置VCO,这两个引脚还有什么用吗?如果无用应该如何处理?
此外,
VcpExt在合成器模式下,手册指明可以接3.3或5V,我两种电源都有,接入哪一种比较好?或者没什么区别?
感谢辛勤的TI工作人员!