各位专家:
我们新作的964的板卡,I2C一直无法工作,示波器测试一直都为地点平,请问大概是什么原因? MPU使用i2cdetect始终探测不到,964芯片似乎没有工作。
下边的列表是964管脚上的相关测试电压,请各位专家给些建议,到底是什么原因造成的。
13pin vddl_1v1 1.092v
44pin vddl_1v1 1.093v
21pin vdd_csi0 1.094v
33pin vdd_csi1 1.094v
52pin VDD_fpd1 1.093v
61pin VDD_fpd2 1.094v
48pin VDD18_p0 1.772v
47pin VDD18_p1 1.772v
1pin VDD18_p3 1.771v
2pin VDD18_p2 1.771v
32pin VDD18A 1.771V
49PIN VDD18_fpd0 1.767v
55PN VDD18_fpd1 1.767v
58PIN VDD18_fpd2 1.767v
64PIN VDD18_fpd3 1.767v
16pin VDDID 3.27V
46PIN IDX 1.767V
3PIN PDB 2.64V
45PIN MODE 1.771V
4PIN TESTEN 1.473V
谢谢各位