如下图1,使用sn65lbc184做接口芯片的RS-485电路,R14/R21/R25上下拉与匹配都不上件,D6/D7的型号为:P6SMB6.8CA_SMB;
1)当D6/D7器件都上件时,485总线上A/B不接负载,开路测试,A/GND电压为:2.8V; B/GND电压为:0.9V ; 波形如图2 ;
2)当D6/D7器件都不上件时,485总线上A/B不接负载,开路测试,A/GND电压为:3.6V; B/GND电压为:0.9V ; 波形如图3 ;
即TVS D6/D7影响了A/B线上的电压;同时可以看出,当有波形发送时,信号幅度没有影响。
这里请教一下:
1)没有想明白,6.8V 双向的TVS, 怎么会影响A/B线的电压,主要是A线,因为电压高,由3.6V降到了2.8V ;
2) RS485总线规范上,对A/B线到GND电平的要求是多少?
感谢

图1,sn65lbc184做接口芯片的RS-485电路

图2,D6/D7器件都上件时,485总线上A/B不接负载,开路测试,A/GND电压为:2.8V(黄); B/GND电压为:0.9V(蓝) ;

图3,当D6/D7器件都不上件时,485总线上A/B不接负载,开路测试,A/GND电压为:3.6V; B/GND电压为:0.9V ;