| PD IC异常问题点: | |
| 主板1 | 插TypeC和电池都不开机,量测+3V_LDO和+1.5V_LDO有电,I2C_IRQ#开机拉high一下后一直为Low,I2C_SDA一直在发,按Powerbutten不开机,把I2C_IRQ#断开TypeC/Battery都可以开机,但TypeC口电池充电行为异常,现象如下: 1.先插TypeC后插电池开机后能充电 2.先插电池后插TypeC开机后不能充电(TypeC完全不起电) 3.插着TypeC开机后插电池不能充电 4.插着电池开机后插TypeC不能充电(TypeC完全不起电) 5.插着电池和TypeC开关机一次,再开机就能充电 量测CC1和CC2,插着电池再插TypeC时沟通会异常(对比正常的Port) |
| 主板2 | 插TypeC可以正常开机,插Battery不开机,量测+3V_LDO和+1.5V_LDO没有电,按PowerButton不开机,先把I2C2s_SDA和I2C2s_SCL的PU换成+3VSUS,最后把I2C2s_IRQ#断开,插电池可以开机。 目前的状态是I2C2s_SDA和I2C2s_SCL的PU是+3VSUS,I2C2s_IRQ#断开,插Battery和TypeC都能正常开机,但充电行为也是异常 1.先插TypeC后插电池开机后能充电 2.先插电池后插TypeC开机后不能充电(TypeC只有5V) 3.插着TypeC开机后插电池能充电,TypeC插拔一次又不能充电,此时量测TypeC只有5V 4.插着电池开机后插TypeC不能充电(TypeC只有5V) |
| 主板3 | 插TypeC可以正常开机,插Battery不开机,量测+3V_LDO和+1.5V_LDO没有电,Slp_S5不起,按PowerButton不开机,把I2C2s_SDA和I2C2s_SCL的PU换成+3VSUS,然后断开I2C2s_IRQ#,插电池可以开机,充电行为异常: 1.先插TypeC后插电池开机后能充电 2.先插电池后插TypeC开机后不能充电(TypeC只有5V) 3.插着TypeC开机后插电池能充电,TypeC插拔一次又不能充电,此时量测TypeC只有5V 4.插着电池开机后插TypeC不能充电(TypeC只有5V) |