DE CDR EQ电路部分 选型.应用在附件里
重定时器应用 Fibre-Channel(连接光模块Serdes tlk2521 速率2.5G 光矩阵背板的板卡上EQ CDR DE电路部分重定时器选型)
DS125RT410 文档没写是否支持OC-48 (2.488 Gbps) Fibre-Channel。
但同系列没有量产的型号DS110RT410有明确的说明
Applications
■ Host-side front-port and backplane interface, SFF-8431, SFF-8436
■ Ethernet: 10GbE, 1GbE
■ Infiniband: SDR, DDR, QDR
■ Fibre-Channel: 2GFC, 4GFC, 8GFC, 10GFC
■ SDH/SONET : OC-48 (2.488 Gbps), OC-192 (9.952 Gbps)
以太网是8b/10b编码(平衡码),但OC-48 是扰码,我用的Fibre-Channel 协议(TLK2521速率2.5G的扰码),PHY和OC-48差不多。
DS125RT410是多速率支持的,能否支持我们的应用,如果不能,推荐一个合适的型号