Other Parts Discussed in Thread: FLAT-CLAMP-TVS-EVM
问:我的一位客户最近在寻找 TVS 二极管来保护其系统免受浪涌事件的影响,他们无意中发现了 TI 的 TVS 平缓钳位器件,尤其是 TVS2700。与他们当前选择的二极管 SMBJ26A 相比,TI 器件具有超低的钳位电压和泄漏电流。
| 
 器件类型  | 
 当前器件  | 
 推荐的 TI 器件  | 
| 
 ESD  | 
 SMBJ26A-13-F  | 
|
| 
 Vrwm  | 
 26  | 
 27  | 
| 
 钳位电压  | 
 42  | 
 33.2  | 
| 
 泄漏电流  | 
 5uA  | 
 1.8nA  | 
| 
 封装  | 
 SMB  | 
 WSON  | 
| 
 尺寸 (mm)  | 
 3.30 x 4.06  | 
 2 x 2  | 
虽然此器件的规格非常出色,但遗憾的是,客户只有采用 SMA/SMB 封装尺寸的电路板来评估 TVS 二极管,而 TVS2700 无法使用这种封装。有没有办法可以将此 TVS 平缓钳位器件装入 SMA/SMB 封装内?