Other Parts Discussed in Thread: FLAT-CLAMP-TVS-EVM
问:我的一位客户最近在寻找 TVS 二极管来保护其系统免受浪涌事件的影响,他们无意中发现了 TI 的 TVS 平缓钳位器件,尤其是 TVS2700。与他们当前选择的二极管 SMBJ26A 相比,TI 器件具有超低的钳位电压和泄漏电流。
器件类型 |
当前器件 |
推荐的 TI 器件 |
ESD |
SMBJ26A-13-F |
|
Vrwm |
26 |
27 |
钳位电压 |
42 |
33.2 |
泄漏电流 |
5uA |
1.8nA |
封装 |
SMB |
WSON |
尺寸 (mm) |
3.30 x 4.06 |
2 x 2 |
虽然此器件的规格非常出色,但遗憾的是,客户只有采用 SMA/SMB 封装尺寸的电路板来评估 TVS 二极管,而 TVS2700 无法使用这种封装。有没有办法可以将此 TVS 平缓钳位器件装入 SMA/SMB 封装内?