Part Number: DS125MB203
Hi TI team,
这边想咨询一下有关DS125MB203的问题。目前我们使用该芯片应用与HDMI2.1输入的设计中,在两种HDMI2.1的线中存在不同的情况,一种为1m长的belkin HDMI2.1线(左图),另一种为右图所示的1.5米长的HDMI2.1线。现发现在常温下使用右图所示的线存在数据信号失锁不稳定的现象,而使用belkin HDMI2.1线则稳定;初次排查认为是EQ设置问题,根据芯片手册Table2对EQ值进行重新调配,发现EQ值确会对接受数据有影响,但没有合适的EQ值使该现象稳定正常,目前有如下几个问题想咨询:
- 除了EQ值配置会对现象有影响,还有哪些值的配置需要值得关注(VOD,DEM?)
- 不同CH的配置是否应该一致,不一致是否会有影响
- Table7中没有配置的值是否会按照默认值进行默认配置处理
谢谢!