按照原理图推荐上下拉电阻是1K-10K,我想知道如何确定用多大的电阻,如何计算的
你好!
开机通讯正常,但约60S后自动断开。与良品对比压降、阻抗、特性曲线无明显差异,X射线观察到芯片旁边疑似有异物。有做交叉验证,电路板上无其他器件不良,下图是测试通讯中断图片和原理图。
不良品前60S输出波形与良品输出波形无差异,然后通讯中断后无输出波形。不良品前60S通讯正常时的输出波形如下:
RS485/422作为一种多节点、易组网的通讯接口,被广泛应用于仪器仪表、安防、交通、工业设备等领域中。RS485/422采用平衡发送与差分接收的模式,从而提高了整个网络的搞干扰性,最多可接256个节点、最远可支持1219m的通信距离。速率最高可达10Mbps,当然通信距离与速率是成反比的,只有在100Kbps以下且使用专用的RS485/422通讯线缆才可以达到最远传输距离。由于RS485/422的实际应用现场环境都比较复杂…