• ISOW7841: 隔离应用器件原副边加Y电容的影响的疑惑

    Part Number: ISOW7841

    SLLA368C 这篇应用文档里面提到原副边加Y电容可以改善EMI性能。

    加入Y电容后,原副边的等效电容就增加了,会不会影响器件的共模瞬态抗扰度(CMTI),或者是会引入其他方面的干扰。

    如果系统没有EMI方面的要求,加这个Y电容有其他帮助吗?

  • ISOW7841A-Q1: ISOW7841A-Q1 次级功耗(ISOW7841A-Q1 secondary supply )

    Part Number: ISOW7841A-Q1
    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

    目前我们正在使用ISOW7841A-Q1这个芯片,从规格书第9页,Iiso(out)应该是Viso测的驱动能力是127mA?

    我准备用ISOW7841的Viso给其他元件供电(5V_input,5V_ouput),但规格书种没找到ISOW7841次级侧本身的电流功耗(1Mbps速率),所以不确定ISOW7841能否驱动其他元件,请告知ISOW7841次级侧本身的电流功耗…

  • ISOW7841: ISOW7841DWER 问题

    Part Number: ISOW7841

    你好

    现在我再正规购买了 10片ISOW7841。

    我们为客户购买了一盒,用其中5片,做了5组测试。

    第一脚 ,VCC 接5V。外部电源。

    测量Viso 脚,按数据手册,设置反馈,使Viso 输出约3.3V。但是,实际上测量Viso与GND2之间电压。

    第一片,约1V。

    第二片,约1.725V。

    第三片,约4V。

    第四片,约1.7V。

    第五片,约1V。

    这是为什么,是不是芯片里的DCDC转换有问题。

    或者是在使用上注意的细节,没有注意到。