• ISO3088: 在使用过程中芯片输出端的上升时间过长

    Part Number: ISO3088

    在使用ISO3088之前使用的是200KBps输出速率的3082,但在实际测量中发现和2Mbps的3088基本一样,其中的延长时间都能对上,但是上升时间不是数据手册中所标注的1ns,而是达到了几百ns

  • ISO3088: CPU侧RX下拉,发现通信异常

    Part Number: ISO3088

     ISO3088 CPU连接侧RX与TX是否需要上下拉处理,目前RX做下拉处理,发现通信异常。RX和TX信号是否需要上下拉处理,是否有设计方案

  • 隔离论坛

    Part Number: ISO3088

     使用过程中发现TX发送信号时RX电平受TX电平影响,有放电波形 ,请帮忙解释下原因