Part Number: TXS0104E
问题背景:使用TXS0104E,将12MHz、1.8V的IIS的MCLK信号转成5V输出。在测试过程中发现TXS0104E的1.8V输入端(Pin:A1)信号在下降沿处有回沟如下图一,而5V输出端(Pin:B1)信号在上升沿处有回沟,如下图二。


而如果将TXS0104E的OE引脚拉低,TXS0104E的1.8V输入端(Pin:A1)信号在下降沿的回沟就消失了如下图三,只剩下因阻抗不匹配所导致的过冲和下冲。

基本电路图如下

疑问:TXS0104E不工作时,信号边沿的回沟就消失了,那是不是回沟是芯片所导致的?因为如果只是阻抗不匹配的话,应该体现为上下过冲而已,而不是边沿出现回沟。另外,为什么输入端只在下降沿处有回沟,而输出端却只在上升沿处有回沟?
从芯片手册中看到内部有个One shot的控制结构,用以增强信号的边沿速度。

那是不是One shot所控制的T1和T2存在一定的延时而导致边沿出现回沟。想要弄清楚的是,这种双向的电平转换芯片的工作原理,以及One shot是如何控制的?
谢谢。