使用SN74LXC8T245PWR逻辑芯片在上电过程中存在20US的高电平。
1、供电情况:VCCA(+3.3V)由VCCB(+5Vdc)通过LM26420XMH芯片产生;
2、数据方向:Data-A到Data-B;
3、Data-A采用10K电阻下拉;
以下是上电过程中VCCA/VCCB/A8/B8同步的波形:
这个上电中的脉冲高电平是怎么产生的?是哪地方设计不合理吗?
谢谢。
使用SN74LXC8T245PWR逻辑芯片在上电过程中存在20US的高电平。
1、供电情况:VCCA(+3.3V)由VCCB(+5Vdc)通过LM26420XMH芯片产生;
2、数据方向:Data-A到Data-B;
3、Data-A采用10K电阻下拉;
以下是上电过程中VCCA/VCCB/A8/B8同步的波形:
这个上电中的脉冲高电平是怎么产生的?是哪地方设计不合理吗?
谢谢。