• LSF0204: open-source型 1-wire总线的1.2V--1.8V双向电平转换问题

    Part Number: LSF0204

    我需要做如此应用,实现一个单线总线的1.2V--1.8V双向电平转换。

    单线总线:
        1.只有1根信号线
        2.master和slave都只有驱动高的能力
            仅靠下拉电阻输出低电平
        3.下拉电阻<=10KΩ
        4.频率<=1MHz

    总线3个状态:
        1. master输出,slave输入,总线高电平
        2. master输入,slave输出,总线高电平
        3. master输入,slave输入,总线依靠下拉电阻拉到低…