Other Parts Discussed in Thread: TL072, TL072H
工具与软件:
尊敬的用户:
TL072CDR、它的电流小于以前的电源电流。 客户 希望确认不同批次之间的当前差距是否太大? 原因是什么?
以下是该技术测试的参数:
TI 当前用于生产的 TL072单通道运算放大器的工作电流:3.5mA
上一代 TI 产品的 TL072单通道运算放大器8.4mA 的工作电流
当所有电位器通过运算放大器在中间发挥作用时为1:1:
ST TL072 TI TL072 (现已开始大规模生产) TI TL072 (旧原型)
工作电流: 105 mA 54mA 107 mA
最大非失真小于1%: 3.9VRMS 5.4VRMS 3.7VRMS
直通状态下的背景噪声: 32uVRMS 36uVRMS 32uVRMS