Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI、 THS4561
我将使用 THS4541设计符合以下规格的二阶贝塞耳 MFB 低通滤波器:
- 通带: 直流到100kHz、具有极小的插入损耗和群延迟
 - 阻带: 1 MHz
 - 输入/输出阻抗: 输入是单端连接到一个低阻抗缓冲器、输出是差分驱动大约一个1 kΩ 负载 SE / 2kΩ 差分。
 - 电源: 单路3.3V
 
我使用 TINA-TI 分析响应和群延迟、并获得了以下结果:
- 群延迟: 720ns 和734ns 之间
 - 插入损耗: 100kHz 时为0.24dB、1 MHz 时增至18dB (我可以实现的最佳损耗)
 



我主要关注两个方面:
- 可以有人帮助我执行相位稳定性分析吗?
 - 是否有办法在不增加滤波器级数的情况下将1 MHz 处的阻带衰减改善至18dB 以上?
 
非常感谢任何见解或建议。
谢谢!
近红外