主题中讨论的其他器件:TLV9042、 OPA170、INA132、 TLV9041、TINA-TI
工具/软件:
尊敬的 TI:
我相信有一种行为模型仿真怪癖、即使没有外部负激励、VSAT_LOW 下的 TI 运算放大器输出也会低于较低的偏置轨。
我在下面创建了一个简单的 TI_TINA 比较电路、了解 几种 TI 差分放大器配置的低轨饱和 mV。
两个 输入激励都是正的、都完全处于电源轨内。
POS = 900mV; Neg = 1000mV、例如-100mV 差值。 VEE = GND、VCC = 5V。
两个运算放大器添加了外部电阻器、使其具有与 INA 器件相似的差放行为。
在 轻负载/空载条件下、 我预计 负电源轨的正电压为~0.00V 到几十 mV、这就是 I BENCH-measure 在实际器件上的测量值。
奇怪的是、INA500A、INA132、TLV9042和 OPA170输出都略微变为负值(两个变为-3mV。 两变为-7mV)。
这是意外的、因为 周围电路上没有实际的负电压源、 并且 负偏置轨接地。
请 根据需要建议和/或更新模型。
--彼得·瓦尔