工具/软件:
您好!
我尝试设计一个在输出电压超过一定数量时切换分流电阻器的系统、但我觉得系统不够用了。 我不附 TLV1862、因此如果有更合适的器件、请随时提出建议。 我的目标是将两个高侧分流器并联、检测差分放大器的输出电压、然后在检测到大电流导致放大器输出饱和时接通一个较小的分流电阻器(替代输出或并联组合)。
两个电流范围是范围 1:15uA 至 100uA;范围 2:400mA 至 1.5A。 我一直想提供一个较大的迟滞值、以便范围 2 的最小输出电压不会触发返回范围 1。 我当时想将高触发点设置为 4.5V、将低触发点设置为 700mV。 它不需要特别快。
我已经连接了 TINA Sim、但我知道迟滞电阻器值不正确、并且我使用了 VCVS 来提供差分放大器的理想近似值。
e2e.ti.com/.../Dynamic_5F00_Shunt.TSC
此致、
Gerasimos