工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在评估 XTR105、但有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
使用 XTR105 数据表第 13 页的图 6-3 中的电路图、
我确认了 PT100 3 线 RTD 电路的工作情况。
使用长度小于 50cm 的电缆调整偏移和增益后、
我将电缆延伸到 2.5m、并测量了温度。 与 27°C 环境温度相比、温度近似为 22°C。
施加 24V 电源时:
当电缆长度为 50 cm 时:电流:13.9mA、转换为 27°C 的温度。
当电缆长度为 2.5m 时:施加 24V 电流:12.53mA、转换为 22°C 温度。
PT100 通过接线盒的电缆连接。
即使电缆长度为 2.5m(为–10°C 到 50°C 而指定)、
当 PT100 的 B 和 b 在端子块处短接时、温度测量值在 27±1°C 以内。
问题 (1) 对于 3 线 RT:可以使用的最大电缆长度是多少?
问题 (2) 每次更改电缆长度时是否都需要调整偏移量?
问题 (3) 您能告诉我原因和解决方案吗?
条件
工作温度:将每个值从–10°C 设置为 50°C。
RZ、RG、RLIN1 和 RLIN2 的值是根据数据表中表 7-1 的公式计算得出的。
Rz=96.0886:使用音量电阻器进行调整。 对应的固定电阻:43Ω、音量电阻:20Ω。
Rg=47.0376:使用音量电阻器进行调节。 对应的固定电阻:91Ω、音量电阻:10Ω。
R1 = 107.79
R2=119.39
Rlin1 = 55.52kΩ
Rlin2 = 58.133kΩ
2.5 m 的配线电阻值如下所示:
1:0.1838 欧姆
2:0.2126 欧姆
3:0.1941 欧姆
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致
Shinichi