Other Parts Discussed in Thread: TAS5634, LM5122, TPA3255
器件型号: TPA3255-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5634、 LM5122、 TPA3255
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在开发 400 W 音频放大器 感谢您为设计选择合适的 TI 元件方面的指导。 以下是关键系统要求:
-
放大器将由供电 24 V 电池电源 (两个 12 V 电池串联)。
-
确定 接收音频输入 并且能够提供这两者之一的控制器板 单端或差分音频信号 。
-
放大器必须提供 400W 的真正持续输出功率 (单声道输出)
-
应该支持的带宽 两个同步音频输出 —一次驾驶 70 V 线路扬声器 另一种驱动方式 低阻抗扬声器(8 欧姆)
-
放大器将包含一个 板载 MCU 同时提供这两者 CAN 总线 和 以太网 支持远程控制和状态监视(例如故障,过流,过热)。
-
该放大器还具有 A 数字控制音量 使用 板载数字电位器 、由 MCU 通过 CAN 总线或以太网命令管理。
请告知具体情况 TI 放大器 IC 和相关元件 最好满足这些要求? 此外、请提供任何信息 设计指南或路线图 (应用手册,参考设计或评估模块)、有助于加快开发速度。
提前感谢您的支持。
此致、
Mohammed