器件型号: TAS6424E-Q1
您好、TI 支持成员!
我知道、在大多数情况下、如果设计需要灵活使用场景、“线路输出“模式下使用的输出通道在输出滤波器中使用与“常规“通道相同的部分。
但是、对于始终在线路输出模式下使用以更大限度地减少失真/EMI 的通道、建议如何为其选择输出滤波器器件?
我假设、由于负载电流低得多、我们可以承受使用尺寸更小的电感器。 电感是否应该增加(并减小电容)至大约 680uH/10nF 以降低滤波器“Q"并“并避免在使用外部放大器 600 Ω 负载时滤波器响应出现峰值?
此致、
Michał Kobuszewski