我一直在使用模拟工程师计算器来确定线程标题中列出的两个仪表放大器的操作区域(VCM 与 VOUT)。 我在原型板上成功地从两个 INA 中的每一个电路板上构建了一个放大器,该原型板具有一个5V 电源,以及一个2.5V 参考电压和一个3.3V VCM。 他们的工作与广告上的一样。
我的问题是对应用程序窗口右侧显示的数据的解释,该窗口显示最小和最大输出量以及相关的输入数据。 正是后者,我无法解释,尽管我知道这些数字是由方程式的解决方案引起的。 特别是,我没有看到以下术语的含义:VIN (dif MAX)和 VIN (dif min),特别是它们告诉我的操作范围以及如何使用它们预测相关电路中的情况。
我正在连接一个 jpeg,它显示了我正在使用的 INA 121电路的典型屏幕。 如果您能对这些价值观的解读有所了解,我们将不胜感激。
谢谢,

不确定此处的图像大小,但输入参数为:INA 121,V+ 5V,V- 0V,Vref 2.5V。 增益6,VCM 3.3V
鲍勃·爱德华兹