“线程:100A”中讨论的其它部件,
您好,
我设计了一 个三相 BLDC 电机控制器,它具有三个基于分流的电流感应电路,如下所示

我将零电流偏移设置为1.65V。 此处 VREF 为3.3V。 感测电路的输入来自分流器 R36 (图像2)。
所有其他感应电路都使用相同的参考电压 VREF-COM,电压为1.65V。

我完成了从感应电路到微控制器和分流器到感应电路的轨迹长度匹配。 在零电流输入时,所有传感器输出的偏移电压为1.6V。
但在运行电机时,所有输出增益的感应电路都不同。 两个相位给出了6mV/A,但一个相位给出了10mV/A
可以有人检查并建议一些解决方案吗?