您好,
TI 的 PSPICE 有问题。
我做了一个模拟
错误(ORPSIM-16363)和 错误(ORPSIM-16499)
使用 TLV522的互阻抗放大器和仪表放大器。 星期一(22-03-08)模拟工作正常,但库更新模拟后不再工作。 我尝试重新安装磁带库并重新安装用于 TI 软件的 PSPICE,但它没有帮助。
我出错了
模拟日志:
****电路说明
《全球环境与发展报告》
**创建电路文件“BILES.cir”
**警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖
*库:
*配置文件库:
*本地库:
*来自 C:\CDs_SPA_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE 网络列表]部分:
lib“nom_pspti.lib”
lib“nom.lib”
*分析指令:
Tran 0 50000ms 0 10ms
选件 ADVCONV
选项 FILEMODELSEARCH
选项 ITL4= 1.
.PROBE64 V(*) I(alias(*)) W(alias(*)) D(alias(*)) noise (alias(*))(别名(*))
.INC“.\SCHEMATIC1.net”
****包括 SCHEMATIC1.net ****
*源 CO_AFE
R_R7 N34191 +V8 0.001 TC =0
C_C1 0 N34191 1n TC = 0,0
V_V1 N34191 0 1.8V
C_C2 0 N34690 33p TC=0
R_R6 0 N34690 510k Tc=0,0
C_C3 0 N34690 220n TC = 0,0
X/U5 N34690 N34570 +1V8 0 N34570 TLV522
R_R5 N34690 +1V8 1500k Tc=0,0
R_R4 N34570 CO_VREF 47k TC=0,0
C_C8我们0 12p TC=0,0
C_C9 CO_VREF 我们12p TC=0,0
C_C10 0 CO_VREF 12p TC = 0,0
C_C11 0 CO_VREF 1n TC = 0,0
C_C12 N36027我们1n TC = 0,0
R_R13 N36462我们15k Tc=0,0
R_R14 N36027 N36462 1k Tc=0,0
R_R15 N36027 N36504 1k Tc=0,0
R_R12 N36504我们15k Tc=0,0
R_R9 N36111 N36027 47k TC = 0,0
C_C7 0 N36111 1U TC = 0,0
_U6 CO_VREF N37875 +1V8 0 N37818 TLV522
X/U7 N36111 N37906 +1V8 0 N37801 TLV522
R_R20 N37875 N37906 100k TC=0,0
R_R19 N37818 N37875 100k TC=0,0
R_R21 N37801 N37906 100k TC=0,0
R_R16 N37822 N37818 300k TC=0,0
R_R17 N37826 N37822 400k TC=0,0
R_R18 N38298 N37826 1500k TC=0,0
R_R23 N37814 N37805 400k TC=0,0
R_R22 N37805 N37801 300k TC = 0,0
R_R24 0 N37814 1500k Tc=0,0
X/U8 N37814 N37826 +1V8 0 N38298 TLV522
R_R25 N38335 N38298 47k TC = 0,0
C_C13 0 N38335 1U TC = 0,0
R_R26 N38335 0 1000k Tc=0,0
Q_Q1 +1V8 N40555 N40470 QbreakP
R_R31 +1V8 N40555 100k Tc=0,0
R_R32 N40555 N40292 10k TC = 0,0
R_R29 N40474 N40470 1k Tc=0,0
R_R30 N40474 N40478 1500k Tc=0,0
C_C15 N40474 0 1n TC = 0,0
V_V3 N42035 0
+pulse 0 1 5000m 100N 100N 50m 100000 m
Q_Q2 N40292 N43004 0 QbreakN
C_C16 N43004 0 10n TC = 0,0
R_R33 N42035 N43004 20k TC = 0,0
R_R34 N42035 0 20k TC = 0,0
C_C14 N43650 N40478 100N TC = 0,0
R_R28 N43650 CE 10k TC = 0,0
R_R35 N43838 N40478 10k TC = 0,0
R_R36 N40478 RE 10k Tc = 0,0
C_C17我们 N44158 50米 TC = 0,0
R_R37我们 N44158 100 Tc=0,0
R_R38 N44192 RE 2 TC=0,0
R_R39 CE N44192 100 TC=0,0
C_C18 CE N44192 50米 TC = 0,0
R_R40 N44158 RE 2 TC=0,0
R_R41 RE N49008 1000000k Tc=0,0
R_R42 N49008我们1500k Tc=0,0
V_V4 N54559 0 1.8V
R_R49 N54559 N40470 90000k TC = 0,0
X/U9 CO_VREF N43838 +1V8 0 N43650 TLV522
X/U10 CO_VREF 我们+1V8 0 N36027 TLV522
****恢复偏倚 cir ****
结束
SUBCKT GND_FLOAT VDD VSS GNDF
EGNDF GNDFx 0值={(V(V(V(VDD)+V(VSS)*0.5}
GGNDF GNDFx GNDF 值={V (GNDFx,GNDF)* 1U}
CGNDF GNDF 0 10U
结束
美元
错误(ORPSIM-16363):子电路中命令无效
----美元
错误(ORPSIM-16499):在.SUBCKT 中缺少.ends
警告(ORPSIM-15256):<X_U5.XU10.VMINIO>不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256):<X_U5.XU10.VMAXIO>不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256):<X_U6.XU10.VMINIO>不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256):<X_U6.XU10.VMAXIO>不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256):<X_U7.XU10.VMINIO>不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256):<X_U7.XU10.VMAXIO>不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256):<X_U8.XU10.VMINIO>不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256):<X_U8.XU10.VMAXIO>不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256):<X_U9.XU10.VMINIO>不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256):<X_U9.XU10.VMAXIO>不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256):<X_U10.XU10.VMINIO>不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256):<X_U10.XU10.VMAXIO>不是子电路参数