我需要一个量程(10-200 mA RMS)的恒定电流源(正弦)。 频率范围也可从1K到6K选择,频率分辨率为1Hz。 电流源应以至少1 mA的分辨率进行控制。 负载为无功负载,还需要驱动长电缆(矿物绝缘,因此盖/长度更高)。 系统请求仅提供有关2500Hz时探针阻抗为91欧姆的信息。 由于制造工艺控制不当,探头容易受到其L,C,R值的广泛变化。
在初始模拟中,我选择了一个AGC电路,以获得更好的可控性。 频率由DDS芯片控制,并建模为V3。 V4用于通过当前建模为R13的负载控制电流水平。 反馈回路通过PI控制器U7和U14稳定。 RMS至DC转换器U13用于测量反馈。 我无法在输入频率< 2K时稳定环路。 在较高频率下进行一些额外的调谐时,它工作正常。 我的基本问题是:
(a)如何补偿无功负载?
B)任何替代设计。 我已经使用过经过修改的Howland电流泵,但对其在应用中的用途并不完全信服?
c)我能对该电路做什么特别的改进吗?