我正在使用INA129放大+/-200mV信号。
首先,我使用以下参数设置INA129:V+=+15V,V-=-15V,REF = GND, RG = 22.2K Ohm,输出负载= 1K Ohm (Vo至GND)。 这看起来是否正确? 我看不出有什么问题。
当我将信号添加到此设置时,我得到以下结果:
| VI (mV) | VO(mV) |
| -82.29 | -107.5 |
| -70.65 | -109.15 |
| -60.2 | -104.2 |
| -49.903 | -91.8 |
| -39.8 | -72.1 |
| -30.064 | -53.1 |
| -21.742 | -37.1 |
| -10.18 | -14.7 |
| 0.552 | 5.6 |
| 10.761 | 24.2 |
| 20.158 | 41. |
| 30.305 | 61.1 |
| 39.226 | 78 |
| 40.315 | 80.18 |
| 50.665 | 99.9 |
| 60.3 | 106.5 |
| 66.76 | 107. |
| 79.46 | 107.4 |
| 80.09 | 107.3 |
输出电压在输入电压大于60mV且小于-50mV时饱和。 为什么输出电压饱和? 它甚至不接近电源电压。
此外,线性恢复的增益不符合预期,G = 1+49.5K Ohm / rg (3.2)。 实际增益约为2。 有人见过这样的东西吗?
我尝试了不同的INA129 IC,不同的电源,输入源,试验电路板位置,rg, 和负载。 但没有更改结果。