您好,
客户设计的蓄电池测试解决方案使用 了电流感应 IN240A3。如下所示的原理图,设计规格为输出60A电流,精确度为0.1 % ,因此输出电流误差小于60mA。 根据INA240A3数据表,(增益为100V/V,增益错误 类型值为0.05 % ,最大值为0.2 %)。 现在 ,当系统通电时, DCCURR+/DCCURR-处输入 1A电流源(50mV), 输出端的输出电压约为2~3mV,这意味着3mV电压错误时60mA电流错误,并且在操作时间将超出系统规格。 在相同条件下,更换的TI INA301A3 (增益为100V/V,最大增益错误为0.1 %)获得相同的结果。 客户想要校准增益错误,但困惑增益错误不稳定,无法设置增益效率 。客户 想要知道如何修复它。谢谢!