Other Parts Discussed in Thread: LOG114
支持路径:/Product/开发和故障排除/
您好,
LOG114对数放大器的精度有问题。
这些是我的数据:
V += 5V
v-=-5V
VCMIN = 0V (接地)
I2 = 64uA (参考)
VCOM = 1.44V
通过将VLOGUT输出上的电流I1从2uA提高到900uA,与理论值相比,偏移量将增加,范围为26mV到90mV (随着I1的增长)。
同时,I1输入(引脚4)产生了一个上升偏移(I1),它需要几个MVS到至少25÷30mV,我认为这是问题的原因。
为什么放大器A1的偏移输入超过4mV最大规格?
PS:放大器A2的输入具有相同的行为...
谢谢你,再见。