主题中讨论的其他部件:OPA354, OPA355, LMH6611, OPA356, THS3120, TINA-TI, BUF602, LMH6722-Q1
你(们)好
我们的客户正在考虑此设备可以在以下输入条件下驱动同轴电缆。
- Fin = 125MHz,
- Vin_pp=1Vpp @Vdd=3.3V
- VCM=+1.5V (+/-0.5V=1Vpp)
如果在上述条件下无法将此设备用于电缆驱动器,请提供您推荐的其他设备。
(我们也在考虑OPA355和OPA354。)
此致,
山本浩二