主题中讨论的其他部件: THS4631
您好,
1.
TLV3501的数据表在第5页(6.6 下的表格)上显示了(V−)−0.2 to (V+)−0.2 的CMR。
这与以下情况形成对比:
'输入共模范围,将0.2 V扩展到电源设备滑轨之外。' (请参阅第10页上的7.1)。
二.
SPICE模型显示输出相位反向,当任一输入穿过位置导轨+0.2V (近似值)时。
当任何一个输入穿过负轨-0.2V (近似值)时,它不会显示输出相位反向。
3.
SPICE模型的输入电流似乎取决于输入电压斜率。 2uA @ 1V/us
我需要一个快速比较器(5V),它具有RRIO功能,能够正确检测位置轨+0.1V和负轨-0.1V内的(差分)输入电压,并且输入电流非常低。
如数据表所示。
我想模拟我的设计中的正确行为。
非常感谢!
此致,Timo