Other Parts Discussed in Thread: INA301
您好,
在我的设计中,INA301A2提供与测量值对应的输出电压。 (12V,400mA,并联电阻器:0.1欧姆)
(原理图与数据表P13上的原理图相同)。
我们还使用组件来了解另一个组件何时完成预热。 因此,我们希望在启动时了解电流何时低于固定值(在Vlim上为1.4V)。
在透明模式下,重置引脚设置为GND。
警报引脚与一个LED和一个电阻器连接,其下沉500µA Ω。
今天,它随机工作,有时工作良好,有时保持在较低水平,甚至远低于阈值。 在启动过程中,警报引脚或比较器初始化效果不好。 (我的电源需要10毫秒才能达到3.3V)。
是否正常操作?
你有什么建议吗?
谢谢你