尊敬的专家
通过测量,我们可以确认此问题与TI芯片有关,我们需要TI调查不同的15TI和22C5之间的差异
下面是DMM不同D/C的测量结果。 我们发现U19的输入(引脚3)几乎相同,但U19的输出(引脚1)不同。
|
U19 |
15 TI |
22 C5. |
|
V (引脚1-GND) |
0.4.6629万V |
0.4.3086万V |
|
V (引脚3-接地) |
0.3.6785万V |
0.3.6873万V |
|
V (引脚5-GND) |
0.2.7284万V |
0.2.5796万 |
|
V (引脚6-GND) |
0.2.7775万V |
0.2.5682万V |
|
V (引脚7-GND) |
3.7671V |
3.5264V |
|
通过/失败? |
通过 |
失败 |
通过振荡器测量信号,可以发现U19的输出(引脚1)不同。
|
|
马克:22 C5. |
标记:15 Ti |
|
CH3:粉色U19-pin3
通道1:黄色U19-pin1 |
![]() |
![]() |