您好!
我刚刚获得了一个采用 OPA3S2859-EP 的新电路板。 当我在500kHz 频率下从50 Ω 信号发生器输入20mV 电压时、VOUT_A P19上看不到输出
我使用5V 单极电源。 INA+ 和 INB+通过旁路电容连接至2.5V。
此运算放大器没有太多可配置的内容、这里是我所拥有的内容
引脚电压
1 μ A………2.5V
2…………5V
3………….5V
4 μ………………5V
5……………μ A 5V
……………μ A 2.5V
……………μ A 不适用
……………μ A 不适用
……………μ A ...100k 电阻
……………μ A 10k 电阻器
……………μ A 1k 电阻器
………………μ A 100k、10k、1k 组合
……………μ A 接地
………………μ A 5V
………………μ A 0.5V
………………μ A 0.5V
………………μ A 0.5V
………………μ A 接地
………………μ A 组合0.100k、10k、1k
………………μ A 1k 电阻器
…………………μ A 10k 电阻器
…………………μ A 100k 电阻
…………………μ A 0.50 Ω 信号发生器20mVp-p
24 不适用
当我观察 P19 Vout_A 时、我看到直流电压为4.5V、在 P24 in_A-处、我测量2.1V 直流电压。 这是一款新芯片、数据表未提供 单极电源原理图。
我确实运行了仿真、这表明它应该在这个配置中工作它在5V 时消耗50mA 的电流
谢谢 Vadim