Other Parts Discussed in Thread: THS4561, TINA-TI
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
我们在设计中使用三个 THS4561差动放大器进行单端到差动端信号转换。
随附的原理图供您参考。
我们将从降压转换器(器件型号:TPS62150AQRGTTQ1)生成+5V 电压、并从电荷泵(LT1054I)生成-5V 电压。
在运行期间、我们观察到电荷泵输出和电荷泵加热下降(最大拉电流100mA)。
然后、我 通过隔离降压转换器/电荷泵和 THS4561差动放大器、从外部向 THS4561差动放大器施加+5V 和-5V 电源。
当我向全部三个差分放大器施加+5V 和-5V 电压而没有施加输入并且仅连接 2.1k 和22nF 负载时、我观察到以下结果、如所附文件中所示。
| 电流消耗 | ||
| 电压 | Vs+= 5V | Vs-=-5V |
| 仅施加-5V 电压 | X | 9.3mA |
| 仅施加+5V 电压 | 15.57mA | X |
| 同时施加+5V 和-5V | 127mA | 127mA |
查询:
每个 THS4561差动放大器的+5V 和-5V 电源轨在无负载情况下的实际电流消耗是多少(在我的情况下、我只连接了2.1k 和22nF)?
2.在我们的设计中、根据上述结果、 THS4561从外部电源汲取的电流接近40mA。 这是可以的吗?
谢谢、此致、
Pedaiah G.