https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1130893/ina823-ina823
器件型号:INA823主题中讨论的其他器件: ADS8689
您好,Team!
我想计算 ADC823+ Amp8689误差。
失调电压误差:
INA823: G=1、 V (OS_RTI)=V_OSI+V_OSO∕G=(20+140∕1) UV=160.06uV (OS_INA)=G*V (OS_RTI)=160.06uV
ADS8689: V (OS_ADC)=EO =±0.2mV
V_OST=√((V (OS_INA))^2+(V (OS_ADC))^2)≈256.16uV
增益误差:
E_G=√((E (INA_G))^2+(E (ADC_G)^2+(E_R1)^2) R1是采样电阻器(50 Ω、0.1%)
= √(0.01^2*2+0.1^2)
≈0.101%
噪声:
INA823: en_ina=√((e (nr))^2+(e (ni))^2+(e_nV))^2)≈153.48uV (电阻器噪声/电流噪声/电压噪声)
ADS8689: V (FSR_rms)=0.5∙FSR∙0.707≈7239.68mV
E (n_ADC)=V (FSR_rms)/(^μ s (SNR/20))=7239.68mV/(10^(91.5dB/20))≈192.63uV
e (n_total)=√((E (n_ina)))^2+(E_(n_ADC))^2)≈246.30uV
我想知道 上述公式是否有问题?
我想 计算总误差(Etotal)、包括偏移误差、增益误差和噪声误差。
我可以这样计算吗?
e_total=√((V_OST/Vin)^2+E_G^2+(E (n_total)/Vin)^2)=????
这个公式对吗? 输入电压为-10V~+10V、因此我选择2.5Vref、如图所示。
e_total=√((V_OST/Vin)^2+E_G^2+(E (n_total)/Vin)^2)=√((256.16uV/10V)^2+0.101%^2+(246.30uV/10)^2)=??%
我认为有问题、太小了。 请问 哪个公式 是错误的? 或者 提供一些有关此计算的文档(有关放大器+ ADC 的误差)。
非常感谢!