您好:
PL 参见随附的原理图。
我们尝试通过 Rx 获取大约4mA 的电流。
显然、通过以 Vx 为例、将其设置为2.25V、RX=560欧姆、 我们希望 Vx 能够跟踪 VR。 因此、电桥的总电流将为4mA。
但我们根本不会得到它。 怀疑 TL2172 无法提供任何此类电流。
我们在哪里可以看到运算放大器输出电流能力的规格? 一些运算放大器确实会说明此类规格...例如 50mA 输出运算放大器...
但我们还有其他限制。
-包装;TSSOP 8
双路
在+/- 4.5至+/- 16V 范围内工作
-SR>5.
GBW>5MHz
除了输出电流能力之外、TL2172还具有所有这些功能。 您能否确认、如果它非常有限、哪种运算放大器适合此封装和动态行为?
我们非常感谢您的任何帮助。
R