您好!
下面的方法是否正确? 或者如何计算大约值? 如果你能提供帮助、我很高兴。
//==================================================================================================================
我有4个二阶滤波器、它们都与 Q/BW /增益相同
例如、G1=G2=G3=G4=1、Q1=Q2=Q4=2、 中心频率=100kHz
BW=Frq/Q=100kHz/2=50kHz
流量(-3dB)=75Khz
FHI (-3dB)=125KHz
stage2:-6dB/stage3:-9dB/stage4:-12dB 时的幅度减小。
BW4:FHI -流量= 50kHz,但振幅降低-12dB
因此、对于-3dB 的新 BW (我假设将4个滤波器作为一个滤波器)
二阶带宽:50kHz、-3dB
8阶带宽:50/4=12.5kHz (我假设斜率为直线上升,因此 -12dB/-3db=4)
第8个滤波器带宽:88.5Khz - 112.5Khz
//==================================================================================================================================
提前感谢