主题中讨论的其他器件:INA301、Strike
您好!
我们在其中一个设计中使用 INA301-A1。 在设计验证期间、观察到当 OUT 引脚电压低于限值时、ALERT 引脚从高电平转换为低电平。 LIMIT 引脚上的电阻值为18k。 INA301由3.3V 电源供电。
设计:
VLIMIT (典型值)= 18k*80uA = 1.44V
增益= 20
警报转换为低电平的理论输入电压= 1.44V/20 = 72mV (输入电压、增大 directione2e.ti.com/.../INA301.pdf)
实际观察 到的输入电压使 ALERT 转换为低电平= 63mV
您能帮助解决此问题吗?
此致
Ashwin