主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
尊敬的所有人:
我正在测试二阶 Sallen-Key 巴特沃斯低通滤波器。 第一种配置设置为具有500Hz 截止频率。 TINA-TI 仿真和实践测试可提供一致的结果:
- 交流仿真显示在500Hz 时具有-3dB 衰减
- 瞬态仿真:在500Hz 频率下、Vin = 6V pkpk 输入时、输出为4.19V pkpk。 (仿真文件 AAF_500Hz_tr.tsc)。
- 测试台:500Hz 时、Vin = 6V pkpk 输入时、输出为4.2V pkpk。
然后、我更新了电阻器和电容器值、使其具有125Hz 的截止频率。
- 交流仿真显示 125Hz 时的衰减为-3dB
- 瞬态仿真:125Hz 时 Vin = 6V pkpk 输入时的4.19V pkpk 输出(仿真文件 AAF_125Hz_tsc)
- 测试台:在125Hz 频率下、Vin = 6V pkpk 输入时、输出为3.52V pkpk (同一测试板)。
我不理解125Hz 配置在实践中为什么会有额外的衰减。 是否有人遇到过类似问题? 如果有任何建议,将不胜感激。 谢谢你。
此致、
Benoît μ A