大家好、
我的客户正在寻找性能与已停产的 OPA621相似或更好的产品。
请提出替代零件。
它们所需的关键参数是输入噪声、高带宽、+/-5V 小型封装运行。
下面显示了 OPA621的主要规格。
-噪音
电压:2.3nV/√Hz (fo = 1MHz 至100MHz)
电流:2.3pA/√Hz (fo = 10kHz 至100MHz)
-增益带宽积:500MHz
-偏移电压;+/- 100uV
-+/-5V 运行
-增益稳定:>=2V/V
- SOIC 8引脚
此致、
H. Somneo