我的设置:
将 THS4303EVM 与 Rigol DSA-815频谱分析仪和从1MHz 扫描到1.5GHz 的跟踪发生器(TG)配合使用。 THS4303EVM 输入连接到 TG、输出连接 到频谱分析仪输入。 电源为+/- 2.5V。 电源电流为40mA。
是否有(或有人可以产生)预期输出?
我希望输出振幅在1.5GHz 以上保持平坦。
我看到输入为25mV 时、电压为100至300mV。 这对我来说毫无意义。 我预计增益为2.5V/V 增益=.5 * 10 *.5、输入50欧姆"分频器" X 放大器增益10 X .5输出"分频器"= 2.5。
Jim